我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LP4K09008EW3 中国RoHS声明

LP4K09008EW3 中国RoHS声明

Contactor, TeSys K, 4P(2NO+2NC),AC-1, 440V, 20A, 48V DC low consumption coil, intergral suppression device

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LP4K09008EW3_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LP4K09008EW3_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf