我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LS8F09232G REACh 声明

LS8F09232G REACh 声明

LS8 小型断路器 - 2P - D曲线 - 32A - 400V - 4.5kA

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LS8F09232G_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LS8F09232G_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf