ATV320 200V 3ph compact control variable speed drive - 0,18kW to 0,75kW - 3D CAD
日期:
11 一月 2022 | 类型:
CAD
版本:
1.0
样本号::
MCADID0000934_3D-CAD
文件
文件名 | ||
MCADID0000934.pdf | | |
MCADID0000934_2D-back.dwg | | |
MCADID0000934_2D-back.dxf | | |
MCADID0000934_2D-bottom.dwg | | |
MCADID0000934_2D-bottom.dxf | | |
MCADID0000934_2D-front.dwg | | |
MCADID0000934_2D-front.dxf | | |
MCADID0000934_2D-isometric.dwg | | |
MCADID0000934_2D-isometric.dxf | | |
MCADID0000934_2D-left.dwg | | |
MCADID0000934_2D-left.dxf | | |
MCADID0000934_2D-right.dwg | | |
MCADID0000934_2D-right.dxf | | |
MCADID0000934_2D-top.dwg | | |
MCADID0000934_2D-top.dxf | | |
MCADID0000934_3D-simplified.stp | |
相关产品
产品:
-
ATV320变频器