本文档提供 SpaceLogic KNX 电源系列产品的技术信息和操作说明,包括 320 mA、640 mA 和 1280 mA 三种型号(产品编号 MTN6513-1201、MTN6513-1202、MTN6513-1203)。文档详细介绍了产品的功能概览、显示和运行元件、信号触点、LED 显示行为、设备重置程序以及故障诊断消息确认方法。产品可产生 KNX 系统电压,确保向 KNX 设备提供电能并通过总线进行数据通讯。设备具备集成式扼流圈、直流电压输出端、过载和短路保护功能,并可与应急电源系统结合使用。文档还说明了信号触点在正常运行和故障运行时的功能表现。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
产品: