我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 OSMC32N1B3 REACh 声明

OSMC32N1B3 REACh 声明

OSMC32N 小型断路器, 1P, B 曲线, 3A, 230V, Icn=6kA, M5

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: OSMC32N1B3_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
OSMC32N1B3_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf