的映像 OSMC32N3C10 欧盟 RoHS 指令

OSMC32N3C10 欧盟 RoHS 指令

OSMC32N 小型断路器, 3P, C 曲线, 10A, 400V, Icn=6kA, M5

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: OSMC32N3C10_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
OSMC32N3C10_ROHS_DECLARATION.pdf