获取支持
/
产品文档和软件下载
/
产品参数表
/
OSMC32N3C40_DATASHEET
OSMC32N3C40 : OSMC32N 小型断路器, 3P, C 曲线, 40A, 400V, Icn=6kA, M6.5
OSMC32N 小型断路器, 3P, C 曲线, 40A, 400V, Icn=6kA, M6.5
日期: 12 3月 2019
|
类型: 产品参数表
语言: 中文
See all languages
0
样本号:: OSMC32N3C40_DATASHEET
下载
添加到“文档收藏”
文件
文件名
OSMC32N3C40_DATASHEET_CN_zh-CN.pdf
其他语言
arrow2_up