的映像 OSMC65H4B63 中国RoHS声明

OSMC65H4B63 中国RoHS声明

OSMC65H 小型断路器, 4P, B 曲线, 63A, 415V, Icu=10kA, M6.5

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: OSMC65H4B63_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
OSMC65H4B63_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf