的映像 Easy UPS On-Line 用户手册 - SRVS 长机系列 6000VA 、 10000VA

Easy UPS On-Line 用户手册 - SRVS 长机系列 6000VA 、 10000VA

本文档提供 Schneider Electric Easy UPS On-Line SRVS 长机系列 6000VA 和 10000VA 型号的完整使用指南。文档包含重要安全信息、产品说明、包装物品清单、规格参数、安装步骤、启动设置、电池连接说明、管理软件安装、紧急断电功能、维护旁路操作、LCD 显示屏使用说明、参数配置方法、警报和系统错误处理、故障排除指南、运输和维修说明以及有限担保条款。该 UPS 为高性能不间断电源,可为电子设备提供保护,防止市电电源断电、电压波动和干扰影响,并在市电异常时提供电池延时功能。文档详细说明了输入输出规格、环境要求、物理尺寸、电池配置以及前后面板功能。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 23 9月 2018 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: V0
样本号:: SPD_AHUG-B4T7QJ_CH

文件

文件名
AHUG-B4T7QJ_R0_CH.pdf