的映像 Smart-UPS 不间断电源 750/1000 VA 机架式 1U - 用户指南

Smart-UPS 不间断电源 750/1000 VA 机架式 1U - 用户指南

本文档提供了Smart-UPS不间断电源的完整使用指南,涵盖750VA和1000VA型号,适用于100/120/230 Vac电压和机架式1U安装。文档详细介绍了重要的安全信息、产品搬运指南、开箱和安装步骤、机架安装程序、电池连接方法、设备连接说明以及基本操作指导。内容包括前面板指示灯说明、电池供电操作、用户可配置选项、技术规格、电池更换程序、存储要求和故障排除方法。文档还提供了运输和维修指南、有限质保条款以及全球客户支持联系方式,帮助用户正确安装、配置、操作和维护Smart-UPS系统。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 27 9月 2022 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: Rev C
样本号:: SPD_ASTE-6Z8LRP_CH

文件

文件名
SU_UM_990-1086C_ZH.pdf