的映像 Smart-UPS SURT 15/20kVA 230 V XLI 堆叠式/机架式 6U

Smart-UPS SURT 15/20kVA 230 V XLI 堆叠式/机架式 6U

本文档提供Smart-UPS不间断电源系统的完整安装和操作说明,适用于叠加式和机架安装式6U配置的230 Vac型号SURT 15000/20000 VA XLI。文档包含重要安全说明、产品搬运指南、电池安全信息、断电安全和电气安全要求。详细介绍了产品规格、包装物品、配件、前后面板功能、叠加式和机架安装配置步骤、硬线连接程序、布线规格、输入输出线路选项以及跨接器配置。说明了UPS的三种操作模式:正常运行、电池运行和旁路工作。提供PowerView界面显示的详细使用指南,包括菜单导航、系统配置和监控功能。文档还涵盖启动程序、通讯端口连接、紧急断电操作、故障检测显示信息及相应的纠正措施。包含维护说明、电池模块更换步骤、运输指南、维修程序以及有限担保条款和全球客户支持联系信息。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 01 12月 2020 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: Rev C
样本号:: SPD_ASTE-6Z8LVJ_ZH

文件

文件名
SUO UM 990-2483C ZH.pdf