我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 cTUVus certification for Back-UPS ES 350VA, 6 outlet, 450VA, 550VA, 575VA, 600VA, 650VA, 700VA 8 Outlet 120V

cTUVus certification for Back-UPS ES 350VA, 6 outlet, 450VA, 550VA, 575VA, 600VA, 650VA, 700VA 8 Outlet 120V

UL 1778:2014 R8.15; CSA C22.2 NO. 107.3-14

日期: 14 3月 2024 | 类型: Certificate
语言: 英语 | 版本: V1
样本号:: SPD_JLAI-AYFEHW_EN
周边: 通用
审批办公室: TÜV
符合性信息: UL
国家/地区: 加拿大, 美国

文件

文件名
30880162 023_Cert_CU 72213589 01-05_extsigned.pdf
30880162 025_Cert_CU 72213589 06_extsigned.pdf
30880162 026_Cert_CU 72213589 07_extsigned.pdf.pdf
30880162 027_Cert_CU 72213589 08_extsigned.pdf
30880162 028_Cert_CU 72213589 09_extsigned.pdf