获取支持
/
产品文档和软件下载
/
技术和安全相关文档
/
SPD_MBPN-AKUJ7P_CH
Galaxy VX 380 V、400 V、415 V 和440 V UPS 系统 技术规格
技术规格文档,包含产品的技术数据、设施规划、图纸和各种选件等信息
日期: 10 7月 2025
|
类型: 规格指南
语言: 中文
|
版本:
V11
样本号:: SPD_MBPN-AKUJ7P_CH
下载
添加到“文档收藏”
文件
文件名
990-5850N_CH.pdf
(4 MB)
相关产品
产品:
Galaxy VX