的映像 Symmetra PX 48, 96 &160 kW 400 V & 100 kW 208 V 操作

Symmetra PX 48, 96 &160 kW 400 V & 100 kW 208 V 操作

本文档提供 Symmetra PX 48 kW、96 kW、160 kW (400 V) 和 100 kW (208 V) UPS 系统以及 SYCFXR9、SYCFXR48 电池柜和 PDPM100 系统的全面操作指南。内容包括重要安全说明、用户界面介绍、显示屏导航、运行模式说明(正常运行、电池运行、静态旁路运行和维修旁路运行模式)、详细操作步骤(系统启动、关闭、模式切换)、系统配置(网络设置、显示界面、日期时间、电池参数、输入接点和输出继电器配置)、维护程序(寿命周期监控、部件更换指导)以及全面的故障排除信息。文档详细说明了各种状态和警报消息的含义及相应的纠正措施,帮助用户有效地安装、配置、操作和维护 UPS 系统,确保为连接负载提供可靠的电源保护。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 08 2月 2024 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: V13
样本号:: SPD_MPOD-93XC48_CH

文件

文件名
990-3015L_CH.pdf