的映像 Galaxy PWi - 10–200 kVA 3:3 和10–120 kVA 3:1 - 验收和拆箱手册

Galaxy PWi - 10–200 kVA 3:3 和10–120 kVA 3:1 - 验收和拆箱手册 本文档是最新的,但可能会参考过时产品。

本文档提供了Galaxy PWi UPS系统(10–200 kVA 3:3和10–120 kVA 3:1)的验收和拆箱指导。文档包含重要的安全注意事项,环境规格要求(工作温度0°C至40°C,存储温度-25°C至55°C),详细的重量和尺寸数据(包括有包装和无包装状态),以及设备间距要求。文档详细说明了收货时的外部检查步骤,包括检查运输包装损坏情况和核对订单。此外,还提供了分步拆箱说明,包括移除纸箱、防锈包装袋、泡沫塑料保护罩、纸板套箱和塑料袋等步骤,以及使用叉车将UPS移动至最终安装位置的指导。文档强调设备应安装在温度受控、无导电杂物且通风干燥的环境中,并由合格人员进行操作和维护。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 27 11月 2020 | 类型: 用户指南
语言: 中文 | 版本: V2
样本号:: SPD_MPOD-9JTK2F_CH

文件

文件名
990-4906B_ZH.pdf