获取支持
/
产品文档和软件下载
/
CAD、绘图和曲线
/
SPD_NKRY-9VYBAN_EN
G3H303IM6BX710 - Emergency Lighting, Galaxy 300 30kVA, 400V, 3ph in 1ph out, CLA TM 60min at 20kW
MGE Galaxy 300, Emergency Lighting, 3:1 version Package
日期: 08 12月 2015
|
类型: 技术图纸
语言: 英语
|
版本:
1.0
子类型:
典型图
样本号:: SPD_NKRY-9VYBAN_EN
下载
添加到“文档收藏”
文件
文件名
G3H303IM6BX710-Emergency_Lighting_Galaxy_300_30kVA_400V_3ph_in_1ph_out_CLA_TM_60min_at_20kW.dwg
(4.2 MB)
NKRY-9VYBAN_R1_EN.pdf
(1.6 MB)
相关产品
产品:
工业UPS