XB005XPDR用户手册
本文档提供了XB005XPDR UPS DIN导轨安装外部电池组的安装、操作和维护说明。文档包含重要的安全警示、认证标准信息(IEC/EN/BS/UL 62368-1、CSA-C22.2 No. 62368-1、CE、UKCA、cTUVus)、电池规格(24 VDC标称电压、4.5 Ah容量)、推荐导线型号、安装和拆卸步骤、电池连接方法、保险丝更换程序以及有限出厂质保条款。文档强调必须由合格电工进行布线,导线连接前必须关闭输入电源,并详细说明了单个和多个电池组的连接方式。还提供了Schneider Electric全球客户支持服务的联系信息和产品注册方法。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。