無熔線斷路器_Multi9 C60SP 3P 63AF 60Hz D Curve 合规声明 | Schneider Electric

無熔線斷路器_Multi9 C60SP 3P 63AF 60Hz D Curve

台灣RoHS聲明書-無熔線斷路器(Multi9 C60SP 3P 63AF 60Hz D Curve)

日期 : 17/12/2018 类型 : 合规声明
语言 : 中文 Latest 版本 : 1.1
样本号 : TW_Multi9_C60SP_3P_DCURVE_RoHS
Approval office: Schneider Electric
Conformity information: EU/CE
Country: International
Perimeter: 通用
Standard: IEC 60947-2, UL 1077, UL 489

日期 : 17/12/2018 类型 : 合规声明 语言 : 中文 Latest 版本 : 1.1 样本号 : TW_Multi9_C60SP_3P_DCURVE_RoHS Approval office: Schneider Electric Conformity information: EU/CE Country: International Perimeter: 通用 Standard: IEC 60947-2, UL 1077, UL 489
文档标题 日期 版本 语言
文档标题
产品: C60 UL489
loader-lg loader-sm