我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 UnityPro_HF0452922R

UnityPro_HF0452922R

This Hotfix corrects the following behavior: On M580 Only and for ACO020, ACO130, AIO330 Function Blocks, the O_SCALE function is not writing to the associated output module. Please refer to the readme for detailed information. This Hotfix can be installed on Unity Pro V12.0 S, L and XL packages.

日期: 17 5月 2018 | 类型: Software - Release
语言: 英语 | 版本: V12.0
操作系统: Windows 10
样本号:: UnityPro_V120_HF0452922R

文件

文件名
UnityPro_V120_HF0452922R.zip
UnityPro_V120_HF0452922R_O_scale block _Readme.mht