的映像 VW3A46165 欧盟 RoHS 指令

VW3A46165 欧盟 RoHS 指令

无源滤波器 - 50 A - 460 V - 60 Hz - 适用于变频器

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: VW3A46165_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
VW3A46165_ROHS_DECLARATION.pdf