的映像 ECATA1301 交流金属封闭气体绝缘开关柜Flusarc 40.5kV 产品目录

ECATA1301 交流金属封闭气体绝缘开关柜Flusarc 40.5kV 产品目录

本文档介绍了施耐德电气FLUSARC 40.5kV交流金属封闭气体绝缘开关柜的详细信息。该产品采用紧凑模块化设计,具有高安全性和可靠性,适用于公共和工业配电网、新能源、采矿、冶金、石油化工等多个行业。文档包含产品概述、技术优势、运行条件与技术特性、主接线方案、应用范例等内容。产品额定电压可至40.5kV,额定电流可至630A,额定开断电流可至25kA。FLUSARC开关柜采用创新的固体母线连接系统,现场安装无需气体处理,寿命期内免维护。产品通过了IEC标准和中国GB标准试验,成功通过内部电弧故障试验。文档还提供了产品尺寸重量、发货文件、运输贮存要求以及订货须知等实用信息,并附有施耐德电气中国各地分公司和办事处的详细联系方式。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 11 3月 2025 | 类型: 目录
语言: 中文 | 版本: 1.0
样本号:: scdocmktcncat2025031101

文件

文件名
ECATA1301_交流金属封闭气体绝缘开关柜Flusarc 40.5kV.pdf