技术常见问答

询问问题

常见Acti9/Multi 9/Easy9系列断路器的脱扣曲线有哪几种?有什么区别?

B型脱扣曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电缆等);瞬时脱扣电流:(3~5)In;

C型脱扣曲线:保护常规负载和配电线缆;瞬时脱扣范围:5~10In或7~10In(依据不同产品);

D型脱扣曲线:保护起动电流较大的冲击性负荷(如电动机,变压器等)瞬时脱扣范围10~14In。

A9系列中的iC65L  曲线C:8In±20%;曲线D:12In±20%;

iC60LMA单磁式 曲线MA:12In±20%;

直流C65-DC  曲线B:5.5In±20%;曲线C:8.5In±20%;

C60海事断路器  曲线C:8.5In±20%;曲线D:12In±20%;

NG125断路器 曲线C:8In±20%;曲线D:12In±20%;

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?