浏览常见问题解答

Zelio RTC48温度控制器,电压、电流输入应用说明?

发布日期: 18 二月 2021

问题描述:

Zelio RTC48温度控制器,电压、电流输入应用说明?

所属产品线:

Zelio Control控制继电器

解决方法:

Zelio RTC48温度控制器,电压信号输入时:信号范围0…5 Vdc、1…5 Vdc、0…10 Vdc的信号 ,其信号(+) 侧接RTC48端子9,其(-) 侧接RTC48端子12;信号范围0…1Vdc的信号,其信号(+) 侧接RTC48端子10,其(-) 侧接RTC48端子12。

电流信号输入时:RTC48端子9/12外部连接50Ω分流电阻器附件,再将信号范围0/4…20mA的输入信号(+) 侧接RTC48端子9,其(-) 侧接RTC48端子12。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。