技术常见问答

询问问题

金属对Ositrack工作站额定检测距离有什么影响?

不同的安装方式,不同的载码体,金属对额定检测距离的影响也是不一样的。

具体安装方式见下表:

载码体

安装方式

  XGHB221346
  XGHB444345
  XGHB445345

安装在钢块中:

 

  

  XGHB90E340
  XGHB211345

载码体25mm范围内没有金属

  XGHB320345

  

M4螺钉固定(安装扭矩≤1N.m)

  



 

 

 

 

额定检测距离

额定检测距离(mm)

有金属存在的情况下额定检测距离(mm)

型号

XGCS49

XGCS89

XGCS49

XGCS89

XGHB90E340

70

100

58

80

XGHB221346

40

55

30

33

XGHB320345

48

65

45

56

XGHB211345

18

20

16

15

XGHB444345

33

48

28

34

XGHB445345

30

40

24

28

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?