技术常见问答

询问问题

小方形接近传感器XS8S17PA140C,XS8S17NA140C如何替换?

17*17小方形接近传感器可参考下表选择需要的替代型号,新老型号不一样的地方已经用粗体突出.

型号标称感应距离Sn适用区域安装方式输出类型电源电压通态压降开关频率尺寸
老型号XS8S17PA140C5mm0-4mm非埋入式PNP   NO10-30V   DC<=3V   DC1000   Hz如图1
替代型号1XS8S173PAL2C5mm0-4mm埋入式PNP   NO10-30V   DC<2.5V   DC1000   Hz如图2
替代型号2XS8S174PAL2C8mm0-6.4mm非埋入式PNP   NO10-30V   DC<2.5V   DC800   Hz如图2
老型号XS8S17NA140C5mm0-4mm非埋入式NPN   NO10-30V   DC<=3V   DC1000   Hz如图1
替代型号1XS8S173NAL2C5mm0-4mm埋入式NPN   NO10-30V   DC<2.5V   DC1000   Hz如图2
替代型号2XS8S174NAL2C8mm0-6.4mm非埋入式NPN   NO10-30V   DC<2.5V   DC800   Hz如图2

如下为图1
XS8.jpg

如下为图2

XS8S1734.jpg

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?