技术常见问答

询问问题

塑壳漏电断路器EZD、CVS、NSX漏电电流、时间调节范围是怎样的?

带有漏电保护的塑壳断路器EZD漏电电流、时间调节范围如下:

漏电断路器保护类型壳架电流(A)
100160250400630
Vigi EZD脱扣I△n(A)0.1-0.3-0.5-10.3-1-3-10-30
延时(ms)0/200/500/10000/60/150/310
总分断时间(ms)<150 <400 <1000 <2000<40 <140 <300 <800
额定电压(V)200~440  AC 50/60Hz
报警I△n(A)0.1-0.3-0.5-10.1-0.2-0.5-1
延时(ms)0/200/500/1000 ms固定5~10s
额定电压(V)200 ~ 440  AC 50/60Hz
注:该400产品为2013.7.1之后的产品,2010.2~2013.6.30的EZD400漏电参数与EZD160/250一致。

带有漏电保护的塑壳断路器CVS漏电电流、时间调节范围如下:

漏电断路器保护类型壳架电流(A)
100160250400630
Vigi CVS脱扣I△n(A)0.1-0.3-0.50.3-1-3-10-30
延时(ms)固定200ms0/60/150/310ms
总分断时间(ms)(参见剩余电流保护动作时间表)<40 <140 <300 <800ms
额定电压(V)200 ~ 440  AC 50/60Hz
报警I△n(A)0.1-0.3-0.50.1-0.2-0.5-1
延时(ms)*(参见剩余电流保护动作时间表)5~10s
额定电压(V)200 ~ 440 AC 50/60Hz
注:*剩余电流保护动作时间表
剩余电流I△n2I△n5I△n10I△n
延时型最大断开时间(ms)500400350350

最小不动作时间(ms)-200--

带有漏电保护的塑壳断路器NSX漏电电流、时间调节范围如下:

漏电断路器保护类型壳架电流(A)
100160250400630
Vigi NSX脱扣I△n(A)0.3A  (VigiME)
延时(ms)固定
总分断时间(ms)<40
额定电压(V)200~440 AC 50/60Hz
脱扣I△n(A)0.03-0.3-1-3-10A  (Vigi MH)0.3-1-3-10-30A (Vigi MB)
延时(ms)0-60-150-310ms0-60-150-310ms
总分断时间(ms)<40 <140 <300 <800<40 <140 <300 <800
额定电压(V)200~440  -440 ~550  AC   50/60Hz
报警I△n(A)绝缘监视模块100-200-500-1000mA
延时(ms)5~10s
额定电压(V)200~440  -440~550 AC 50/60Hz


对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?