浏览常见问题解答

ATV600/ATV900系列变频器电源电压最大和最小值是多少?

发布日期: 19 四月 2019

问题描述:

ATV630最大输入电压是多少

所属产品线:

ATV御程系列变频器 , ATV御程系列ATV600 , ATV御程系列ATV900

解决方法:

对于ATV600/ATV900: 以M3结尾的型号,电源电压最小值为200V*(1-15%),最大值为240*(1+10%);
                                      以N4(Z)结尾的型号,电源电压最小值为380V*(1-15%),最大值为480*(1+10%);
                                      以Y6结尾的型号,电源电压最小值为525V*(1-15%),最大值为690*(1+10%)。
 

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。