技术常见问答

询问问题

ATV630,ATV930变频器的UL94阻燃等级是多少?

问题描述:

ATV630,ATV930变频器内各塑料部分的UL94阻燃等级是多少?

所属产品线:

ATV御程系列ATV600 , ATV御程系列ATV900

解决方法:

UL94阻燃等级不是直接对应完整的产品的,变频器内不同的塑料材质有不同的UL94阻燃等级,ATV630,ATV930内主要的塑料材质的UL94阻燃等级如下:

LEXAN ML6411: 5VA 3 mm

LEXAN 949: 5VA 3 mm

MAKROLON 6265X: V0 1.5 mm

MAKROLON 6485: 5VA 3 mm

5VA,V0等即为UL94阻燃等级,3mm,1.5mm等为测试时使用塑料材质的尺寸。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?