欢迎访问施耐德电气网站
产品信息主页 opens in new Window
按主要系列浏览产品
了解全部软件
请转至下载中心
解决方案首页
适合轨道交通通勤使用的可靠电源
服务主页
服务业务
立即注册您的产品!
查看所有支持
其他链接
快速查找您所需的内容
关于我们
施耐德电气创新峰会
选择您的所在地
Most Common Destinations
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East and Africa
North America
Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
浏览常见问题解答
问题描述:
隔离变压器怎么选型?
所属产品线:
ABL6 安全隔离变压器
解决方法:
施耐德目前在售的有ABT7E经济型、ABL6T优化型、ABT7P通用型隔离变压器,隔离变压器选型时需要先确定以下信息:输入电压、输出电压、额定功率等。以常用的ABL6T系列隔离变压器为例,根据以下信息就可以确定型号,如下表所示:
输入电压
输出电压
额定功率
型号
230/400V
± 15 V
单相
50/60 Hz
12 V (J)
或 24 V (B)
或 115 V (G)
或 230 V (U)
25VA
ABL6TS02*
40VA
ABL6TS04*
63VA
ABL6TS06*
100VA
ABL6TS10*
160VA
ABL6TS16*
250VA
ABL6TS25*
400VA
ABL6TS40*
630VA
ABL6TS63*
1000VA
ABL6TS100*
1600VA
ABL6TS160*
2500VA
ABL6TS250*
上表中型号当中的*需要根据输出电压确定,例如选择输入电压400V,输出电压230V,额定功率630VA的隔离变压器,型号为ABL6TS63U。