浏览常见问题解答

[Q&A]G3L有哪些可选的选件?

发布日期: 24 五月 2022

问题描述:

G3L 选件

所属产品线:

Galaxy 3L 系列UPS

解决方法:

Galaxy  3L有哪些可选的选件?

可用的选件如下

E3SOPT001:Easy UPS 3 系列网卡

E3LOPT001:Easy UPS 3L 并机套件(20 m 线缆)

E3LOPT002:Easy UPS 3M/3L 同步套件(20 m 线缆)

E3MOPT005:Easy UPS 3M 60-200 kVA 冷启动套件


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。