欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Phaseo ABL8

7W 到 960W 单相和三相工业开关式电源

-

Phaseo ABL8
  • 特性

    • 模块型和优化型开关电源可用于单相100-240V电网
      > 输出电压 : 5、12、24、48 V DC
      > 额定输出功率 : 7 W-145 W
      > 高紧凑型设计
      > 宽输入电压
      > 35MM标准导轨或螺孔安装
    • 通用型开关电源可用与单项,二相和三相100-500V电网
      > 输出电压 : 24,48 V DC
      > 可通过电压转换模块得到5,15VDC 输出电压
      > 额定输出功率 : 72 W-960 W
      > 储能功能,可短时间提供1.5In
      > 6个产品订货号覆盖3-40A电流输出
      > 35MM标准导轨安装
      > LED诊断报警,报警触点输出
      > 进线滤波功能
      > 4大电源可靠性解决方案
    • 质保期 : 18个月


    优势

    为您的自动化系统提供源源动力!

    • 新一代宽输入通用型开关电源集成大量全新功能
    • 同时,提供功能模块为客户提供更多解决方案
    • 模块化开关电源和优化型开关电源紧凑化外观设计为简单设备和应用设计量身定制

    应用

    • 工业与建筑 : 简单机械,运输,加工,汽车等等...
    • 民用 : 车库门...