欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Canalis KB 低电流母线槽

低电流母线槽 (20A-40A )

-

Canalis KB 低电流母线槽
  • 特性

    Ue: 230V/400V
    Ui: 690V
    Icw:10~41 kA
    50Hz
    IP54
    母线干线单元及分接单元



    优势

    安装方便,维护简单,质量可靠

    应用

    楼宇建筑;
    商场,机场;
    工业;
    数据中心;