欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

PRC

信号类电涌保护器

停止销售

-

PRC
  • 特性

    • 最大可持续运行电压Uc : PRC: 130VAC, 180VDC
    • 最大放电电流Imax : PRC: 18kA
    • 标称放电电流In : PRC: 10kA
    • 电压保护水平Up : PRC: 300
    • 可保护进线数 : 2对
    • 质保期 : 18个月


    优势

    挑战雷电,捍卫安全

    • 电压保护水平好,有效保护模拟电话网络中的敏感设备,如电话线路、电话机、自动应答机、调制解调器、传真机等

    应用

    • 用于保护模拟电话网络中的敏感设备,如电话线路、电话机、自动应答机、调制解调器、传真机等