欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

XKB, XKD, XKM

主令控制器

-

XKB, XKD, XKM
  • 特性

    • XKB系列轻型主令控制器
      >  工作温度 : -20°C到+70°C
      >  防护等级 : IP54(需要装配到适当的防尘防潮的外壳中)
      >  机械寿命 : 100万次
      >  额定发热电流 : 10A
    • XKD系列中型主令控制器
      >  工作温度 : -20°C到+70°C
      >  防护等级 : IP54(需要装配到适当的防尘防潮的外壳中)
      >  机械寿命 : 300万次
      >  额定发热电流 : 10A
    • XKM系列重型主令控制器
      >  工作温度 : -10°C到+70°C
      >  防护等级 : IP54(需要装配到适当的防尘防潮的外壳中)
      >  机械寿命 : 400万次
      >  额定发热电流 : 16A
    • 质保期 : 18个月


    优势

    • 配置灵活
    • 可靠耐用

    应用

    • 主令控制器通过不同的电气触点组合来控制提升和物料搬运设备