欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

BM6

3200A以下低压配电柜

-

BM6
  • 特性

    外形尺寸:H2200*W600/800*D1000 (mm)
          * 重量:450Kg
          * 额定电流:3200A
          * 额定短时耐受电流(Icw):50/65/85KA 1S
          * 额定运行电压(Ue):400V AC
          * 额定绝缘电压(Ui):1000V
          * 额定冲击耐受电压(Uimp):12KV
          * 防护等级:IP30/31/40
          * 隔离形式:Form2/3b



    优势

     量身定制,全心打造

    • 全套解决方案,满足电力公司的技术要求
    • 严格的型式试验和质量保证,确保设备无故障运行
    • 充分考虑人身和设备安全
    • 操作简单,少维护

    应用

    • BM6系列低压开关柜是施耐德电气公司针对供电公司低压配电系统开发的专用柜型,主要面向小区住宅、中小型商建、城网改造、变电站等应用领域