欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

莫顿面板开关

尖端品质,源自德国

-

莫顿面板开关
  • 特性

    • 所有开关产品均原产自德国威尔市,经过严格的质量控制和检测,并通过了德国工业标准DIN EN ISO 9001的认证;
    • 开关面板材质多样 : PC塑料,PVC塑料,不锈钢或铜;
    • 开关底座材质 : 热固性仿陶瓷,有效防止电弧产生,增加电器使用的安全性;
    • 插座弹片材质 : 铜,具有良好的导电性,加以防护垫片,增加安全性;
    • 开关触点材质 : 银合金(包括铜、镍等),最优良的导电材料,有效防止电火花的产生;
    • 常温常态试验室开关动作次数 : 40000次;
    • 常温常态试验室插座插拔次数 : 5000次;
    • 所有的开关、插座产品均可以直接安装于普通的86盒中;
    • 对于案一个开关底座,都在底座背面提供开关示意图,方便电气工程师现场安装;
    • 案一个开关底座都提供夹头固定装置,并且压线柱的设计,方便安装;
    • 案个开关底座上都有醒目标记,提示;
    • 可以使用插接式端子对截面不超过2.5mm的导线进行布线,接线安全、牢固、可靠。


    优势

    • 创新设计 :
      简约的形式语言;
      高品质的材料;
      设计风格独特鲜明;
      荣获多次国内和国际设计大奖;
    • 生产能力 :
      现代化的装配线;
      高品质注塑技术;
      复合冲压技术。
    • 产品开发能力 :
      多年经验;
      现代化的开发手段;
      模型建立系统。

    应用

    • 高端住宅(别墅/公寓)的装修;    
    • 4星、5星或国际连锁酒店;    
    • 高级商用楼宇。