特性
电流等级:250A~400A
额定电压:1000Vac
IP防护等级:IP20/42
标准长度:1.2m/1.8m/3m
插接箱:1~63A
优势
1.铸造强健高效的电力传输骨骼
中国制造,供应全球
独立连接头,首创弹性插爪设计
60%母线安装空间节省
2.应对业务不可预测的弹性需求
全电流、全长带电热插拔
首创自锁安装,带来秒级安装体验
创新Easy Joint 滑入式安装
3.实现对IT基础设施的动态管理
全新母线健康、资产管理系统
灵活对接第三方监控平台
预留数字化模块接口
应用
数据中心