特性
电流等级:400A~6300A
额定电压:1000Vac
IP防护等级:IP68
符合标准:GB/T 7251.6-2015&GA/T 537-2005
耐火时间:180分钟
优势
I-LINE R系列浇注母线采用特殊的复合树脂及耐火材料将优质铜排直接浇注密封,从而确保整个母线槽系统具有优异的防水、耐火和耐腐蚀性能
● IP68高防护等级,可适用于户外环境
● 符合Rohs&Reach认证,并通过GB/T20185 烟毒气验证,保证高温火灾条件也不会释放有毒气体
应用
应用场合:
● 配电柜至分配电柜