特性
电流等级:630A~4000A
额定电压:1000Vac
IP防护等级:IP68
符合标准:GB/T 7251.6-2015&GA/T 537-2005
耐火时间:180分钟
额定电压:1000Vac
IP防护等级:IP68
符合标准:GB/T 7251.6-2015&GA/T 537-2005
耐火时间:180分钟
优势
(1)同时通过CCC型式试验和依据GA/T 537-2005的耐火性能的验证
(2)结构紧凑,母线槽全长无空腔
(3)安装简便,所有部件工厂预制,现场只需要简单的连接即可
(4)维护方便
(5)安全环保,符合Rohs/Reach认证,火灾高温不会释放有毒气体
(2)结构紧凑,母线槽全长无空腔
(3)安装简便,所有部件工厂预制,现场只需要简单的连接即可
(4)维护方便
(5)安全环保,符合Rohs/Reach认证,火灾高温不会释放有毒气体
应用
应用场合:
● 配电柜至分配电柜