欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

FLUSARC 40.5

40.5kV SF6绝缘中压开关柜

-

FLUSARC 40.5
  • 特性

    参数 :

    •  额定电压 : 40.5kV
    •  额定电流 : 630A
    •  额定短时耐受电流 : 20kA
    •  额定短时耐受时间 : 3s
    •  气箱防护等级 : IP67
    •  工作温度 : -30°C to +40°C
    •  内部燃弧耐受电流(AFLR)20KA 1s

          特点 :

    • SF6气体绝缘,不受环境影响
    • 真空断路器,性能可靠
    • 体积小,负荷开关单元宽度仅500mm,断路器单元550mm
    • 功能单元模块化生产、组合灵活

    -     质保期:本产品质保期自出厂之日起十八个月或投运之日起十二个月,两者以较早者为准



    优势

    • 体积小、机构紧凑、组合灵活、安装维护方便

    应用

    • 广泛应用于40.5kV及以下中压二次配电网、地铁、风电场