欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

家用停车库

电动汽车充电设施

家用停车库- 产品暂针对欧洲市场

家用停车库
  • 特性

    为什么要在家里安装充电盒?
    在家里安装充电盒以后,入住人员就可以使用那些经过特别设计的、可以按天使用数小时的设备。

    • 优点1 : 避免任何与电相关的风险
    • 优点2 : 更易于充电

    产品和服务包括 :
    施耐德电气推荐一位安装人员预先拜访用户,然后该安装人员会提供设备、进行安装,并提供担保。

    特性 :   充电控制

    • 开 : 立即 – 一旦插入电缆或者按下“开始”键。
    • 开 : 暂停 – 根据定时开关或者非高峰期连接的外部命令。
    • 关 : 自动 – 电池已经充满;手动;通过按下“停止”键。

    技术特性

    • 频率 : 50/60 Hz。
    • 功率 : 3 ~ 22 kW
    • 充电模式 : 根据IEC 61851,采用type-3
    • 充电插座孔 : 根据IEC 62196,采用type-3
    • 通过滑动闸板提供机械保护
    • 质保期 : 18个月


    优势

    施耐德电气为家用停车库提供电动汽车充电基础设施

    电动汽车的使用需要在家里部署安全的、易于使用的充电系统。
    为了以最佳的方式满足这些要求,施耐德电气设计了家用充电盒。
    这些家用充电盒可以安装在各种类型的生活设施上,无论是新的或者已有的,单相的或者三相的 :
    室内外所有有密封保护套保护的设施均可。

    家用充电盒和安全 : 当以大电流—16A或者32A--为电动汽车充电6~8小时时。
    所设计的家用充电盒能够承受这些尤其恶劣的运营环境,不会过热,因此不会产生火灾的危险。
    家用充电基础设施和舒适 : 家用充电终端合理安装在车辆旁边,非常易于使用。
    一个很简单的控制即可实现充电 : 将插头插入即可。
    家用充电盒和能源管理 : 有合理的订购,没有中断风险。
    该家用终端和卸载继电器一起,可以保证不会经历断电的境界。

    应用

    有了我们的产品,电动车主就可以容易地、安全地、以非常环保的方式给他们的电动车充电,毫无任何违反供应合同的风险。

    > 我们的解决方案包括能源管理服务(卸载,需求响应,碳足迹等)。

     

    其他产品图

    • 家用停车库电动汽车充电管理
    • 家用停车库电动汽车充电设施

需要了解信息?

浏览我们的资源区,寻找面向我们所有产品的实用工具和文档。