欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

 

WOTPC

高性能 PC 级转换开关32-4000A

WOTPC 自动转换开关是高性能 PC 级转换开关,特别适用于数据中心、电信和轨道交通等行业要求自动转换常用电源和备用电源的场所,适合电网 - 电网 / 电网 - 发电机/ 发电机 - 发电机应用

WOTPC
  • 特性

    符合标准:GB 14048.11-2016,IEC 60947-6-1:2013;
    电流等级:32-4000A;
    电器级别: PC级;
    工作温度:-25°C -70°C;
    获得CCC证书,CE证书



    优势

    强大功能
    ①更高短路能力 - 确保安全使用
    ②中性线重叠转换 - 确保与UPS配合安全可靠
    ③更小体积 - 标准柜型可以安装使用

    应用

    数据中心、电信、轨道交通等

联系我们

请将您的问题、投诉或反馈发送给我们,以便帮助我们提升您在施耐德电气官网的体验。

需要了解信息?

浏览我们的资源区,寻找面向我们所有产品的实用工具和文档。
对比商品: /