欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

 

Preventa XUSL

安全光幕

-

Preventa XUSL
  • 特性

     四级安全光幕

    • 紧凑型
      > XUSLB/XUSLDM 多光束系统用于手指和手掌保护
      - 尺寸35 X 50mm
      - 检测距离,7m手指保护,8m或20m手掌保护
      - 保护高度280~1360mm手指保护,320-2120手掌保护
      > XUSLP单光束或多光束系统用于身体保护
      - 尺寸52 X 55mm
      - 检测距离,0.8~70m 手指保护
      - 保护高度300,400,500 和600mm
    • 纤细型
      > XUSLM多光束系统用于手指和手掌保护
      - 尺寸28 X 30mm
      - 检测距离,4.5m 手指保护,7m或14m手掌保护
      - 保护高度150~1800mm手指和手掌保护
      > 二级安全光幕
      > XUSLN多光束系统用于手掌保护
      - 尺寸31 X 33mm
      - 检测距离,0.3~15m 手指保护
      - 保护高度150~1500mm
      > XU2S+XPSCM单光束系统用于身体保护
      - 1到4只18mm检测器
      - 检测距离8m
      - 保护高度到1200mm
    • 质保期 : 18个月


     
     
     
     



    优势

    阻止危险

    • 安全光幕具有完备的产品系列;其 LED指示功能辅助光幕发射器和接收器的对齐,简化了安装;配套的PAD辅助设计软件,简化了系统设置
    • 安全光幕保护人员免受伤害,在机器运行时大大方便了装卸物料,也简化了机器的调整和维护

    应用

    • 所有要求设置人身保护区的危险机械

联系我们

请将您的问题、投诉或反馈发送给我们,以便帮助我们提升您在施耐德电气官网的体验。

需要了解信息?

浏览我们的资源区,寻找面向我们所有产品的实用工具和文档。
对比商品: /