欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

用于数据中心的iBusway

可靠、高效、适应性强、零占用空间的配电类型。

属于 Galaxy

可靠、零占用空间的配电类型

用于数据中心的iBusway
  • 特性

    适用于数据中心的iBusway解决方案是一个插入式母线槽配电系统,专门设计用于为IT机架提供电源。这种新型解决方案无需占用IT机房的面积,且不再需要电缆集中布置。通过使用灵活的预装配型插接单元和PowerLogic™能源计量设备,适用于数据中心的iBusway解决方案是一种美观、模块化的解决方案,能够最大限度地减少意外停机时间和适应不断变化的需求,并能够优化您的数据中心的可用性和能源效率。

    优势

    可用性
    • 消除电缆杂乱 - 外形美观的母线槽直段和插接单元带有标准长度的电缆,能够使配电解决方案合理化,简化电缆管理,并减少移动、添加和更改过程中的人为错误风险。
    • 工厂组装和测试单元 - 通过使用扣合在一起的预装配单元,能够减少安装时间和精力,消除安装过程中的接线错误。
    • 改善了电力可用性 - 行级上面的母线槽系统消除了地板下面的电缆分布和过载的PDU面板,同时可以减少在移动、添加或更改关键的分支电路时发生人为错误的机会。
    总体拥有成本
    • 架空设计 - 在行级上面布置配电解决方案可为添加能够创收的其它IT设备腾出宝贵的数据中心空间。
    • 高效节能 - 铜母线能够减少热量损失并降低冷却需求。
    • 卓越的可靠性 - Powerbus母线槽采用镀银铜母线导体,以实现最高的电气效率。
    易管理性
    • 增强的连接点可视性 - 快速识别并重新配置重要的分支电路 ——带有标准长度电缆的插接单元能够简化支持数据中心行级上每个IT负载的电路的识别。
    • 实时电力监测 - 使用Web浏览器远程实时监控数据的使用情况。
    适应性
    • 快速安装 - 适用于数据中心的iBusway解决方案使用螺栓连接的咬合式吊架和插接头连接,从而简化了安装且无需昂贵的专用工具。
    • 高密度 - 每10英尺有多达20个的插件开口,这种高密度的解决方案能够确保将插接单元方便地放置在其所支持的IT机架上面,并提供了满足未来电力需求的灵活性。

需要了解信息?

浏览我们的资源区,寻找面向我们所有产品的实用工具和文档。