欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

 

XA2

φ22 国产塑料按钮

-

XA2
  • 特性

    •符合标准:IEC60947-5-4,GB14048.5
    •工作温度:-25°C to +55°C
    •防护等级:IP54
    •机械寿命:按钮150万次、旋钮30万次、急停10万次
    •电气寿命:AC-15,Ue=240V,:le=3A
               DC-13,Ue=250V,:le=0.27A
    •触点动作:慢断
    •整体包装出货 
    •单层可装2个触点,最多可装3层

    优势

    >简约大气
    外圈采用亚光金属质感的设计,简约大气,与设备相得益彰。
    >使用简易
    模块化设计,安装拆卸更便利。品种规格齐全,满足各种需求。
    >安全可靠
    触点采用螺钉紧固,防震防松。上百万次机械寿命,经久耐用。

    应用

    应用行业 : 
    盘柜厂、控制柜、OEM机器设备

联系我们

请将您的问题、投诉或反馈发送给我们,以便帮助我们提升您在施耐德电气官网的体验。

需要了解信息?

浏览我们的资源区,寻找面向我们所有产品的实用工具和文档。
对比商品: /