China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Osmart-K

Osmart-K 小型断路器

-

Osmart-K
  • 特性

    *产品标准: GB10963.1
    *产品认证: CCC,RoHS
    *产品极数: 1P,2P,3P,4P
    *脱扣曲线: C/D 
    *额定电流: 1~63A
    *分断能力: 1~40A,C曲线,4.5kA
                50~63A,C曲线,6kA
                1~63A,D曲线,6kA 
    *污染等级:2
    *基准温度:30℃
    *使用环境温度:-5°C ~ +55°C
    *机械寿命: 10000
    *电气寿命: 4000

    优势

    1.模数化产品
    *每一个模数统一为9mm的宽度,变繁为简
    2. 隧道式接线端子
    *使导线方便导入正确位置,导线压接更牢固,防止虚接所导致的接触不良而引起的端子发热和产品损坏
    3. 双稳态锁定夹
    *可方便地安装在DIN国际标准轨道,无需特别的安装。它可根据需要在轨道上垂直或
    水平安装而不影响其性能。
    4.热塑外壳
    *强抗冲击性
    *可回收
    *有弹性
    *自熄性
    5.材料符合欧盟Rohs认证
    *完全满足OEM用户的国内使用与设备出口。

    应用

    适用于OEM各种工业设备和工业控制柜的保护,不适用于建筑领域低压配电系统的保护。
对比商品: /