China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

I-LINE V系列高电流母线槽

I-LINE V系列高电流母线槽

I-LINE V系列高电流母线槽适用于建筑行业及工业行业高效安全的配电

  • 特性

    母线额定电流等级400A~3200A

    插接单元额定电流等级15A~1000A

    额定工作电压1000V

    额定绝缘电压1000V

    防护等级IP54~IP65

    国家标准GB/T 7251.6-2015

    质保期:12个月(以合同约定为准)

    优势

     紧凑式外形设计,占用空间小

    无铆啮合外壳,外形美观,强度更高

    连接头具备接头和插接双重功能,减少潜在故障点

    通过1小时消防喷淋,大大优于国标要求

    高纯度铜导体,全长镀银,进一步提升导电性能

    B级(130℃)绝缘材料,低烟无卤,绿色环保

    外壳表面静电喷涂,耐受1800小时盐雾试验

    插接单元多重安全联锁

    应用

    商业建筑,公共建筑

    工业厂房

    数据中心