欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

EasyJourney遨游系列全球通用旅行转换器

简约时尚,用料可靠,一站式解决海内外电器充电转换需求。

百变遨游 ,安行无忧

EasyJourney遨游系列全球通用旅行转换器
  • 特性

    全球通用插座输入电压/电流 :
    250Vac/10A Max.
    USB充电接口输出电压/电流 :
    5V 2.1A Max. total 2.1A
    插座带保护门
    额定电流 : 10A
    工作温度 : 0ºC ~ 40ºC

    创意美学,轻奢生活  
    模块自由组合,全球150余国插头插座随心转换,居家海淘、环球旅行轻松应对
    巧妙创意源于拼插积木,小巧精致,荣获独家外观专利CN201630493658.0
    国际设计团队出品,高端光亮PC料与阳极氧化工艺*金属腰封相得益彰, 触感出众,细节无可挑剔
    多款炫彩配色(白玫瑰,钢琴黑,尊贵金),低调奢华,尽显不俗品味
    丝面尼龙手提袋轻松收纳,商旅休闲优雅随行                                                                                             
    随时随地,随心百变 
    插座组合功能件充分满足全球150多个国家标准,畅行无忧
    中式、英式、欧式用电设备均可使用,国外电器插头国内轻松使用
    5V 双USB 输出端口,单口最大电流2.1A,轻松支持多种最新数码设备
    周密防护,专业保障
    严选型材,专业防护设计,全面满足新国标安全要求; USB插口提供过、过流、过温、短路及优化电流五重保障, 全面解除陌生环境用电后顾之忧。
    施耐德品质,信赖之选  
    施耐德电气专业工程师为旅行用电度身定制
    国际设计团队倾力打造,别致简约,凸显格调,精致低调,风尚随行
    施耐德电气,自1836年创立以来不断以充满创意的产品改善全球家庭用电体验, 为业内工程师所推崇喜爱

    优势

    百变遨游 ,安行无忧
    创意美学,轻奢生活- 轻奢旅行—细节控
    随心百变,畅游全球- 百变灵通—功能控
    周密防护,专业保障- 面面俱到—技术控
    施耐德品质,信赖之选-实力为王—品牌控

    应用

    个人

需要了解信息?

浏览我们的资源区,寻找面向我们所有产品的实用工具和文档。
对比商品: /