China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

Angular智意系列延长线插座

北欧设计理念,晶岩造型微倾角设计,精工外壳凝聚冰岛极光与奇幻自然色彩,随心乐享高品质数码生活。

冰岛美学  极光炫彩

Angular智意系列延长线插座
  • 特性

    额定电压:250V.
    最大电流:10A                                    
    最大功率:2500w                                    
    工作频率:50/60Hz                         
    电线长度:1.8m                                    
    尺寸:211*50*32mm起                               
    重量:350g起                                          
    执行标准:GB2099.7

    晶石倾角  人性设计
    吸收北欧设计精髓,汲取冰岛奇幻的晶岩结构灵感,深度探究人体工程学,精工打造微倾角几何切面,优化使用体验,小差异大不同。
    极光炫彩  轻奢格调
    色彩灵感源自北欧冰岛美景与极光,黑白灰酷炫沉静,极光精致炫彩。优质工艺,质感丰富,以不俗细节缔造简约而时尚的北欧风格。
    大牌品质  信赖之选
    “施耐德电气”大牌精工品质保证,汇聚供电防护百年经验,以设计改善生活,伴您乐享时尚用电生活每一天。

    优势

    晶石倾角  人性设计 (造型和灵感)
    极光炫彩  轻奢格调 (色彩)
    大牌品质  信赖之选 (安全) 

    应用

    个人