China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

VTC电容复位电动区域阀

用于风机盘管流量控制的2线制阀门

用于风机盘管流量控制的2线制阀门

VTC电容复位电动区域阀
  • 特性

    阀体技术规格
    结构设计:桨叶式开关阀
    承压等级:PN25
    关闭压差:300kPa(DN15&DN20)
                           150kPa(DN25)
    适用介质:冷冻水、热水
    介质温度: 2℃ ~ +94℃
    连接方式:螺纹
    阀体材质
    阀体:VTC-B  锻黄铜
                  VTC-S  SS304不锈钢
    阀芯:三元乙丙橡胶(EPDM)
    阀杆: 不锈钢
    密封:三元乙丙橡胶(EPDM)
                 丁腈橡胶(NBR)
    执行器技术规格
    额定电压: 100~240VAC,50/60Hz
    功    率: <2W
    动作时间:  全开通电5秒后运转约5秒停止;
                        全关断电后约5秒完全关闭
    复位储能充电时间: ≥1min
    执行器材质
    底盘:不锈钢
    外罩:铝

    优势

    黄铜和不锈钢两种阀体材质,应用场合更广泛
    高承压和高关闭压差阀体,可用于大型空调系统
    阀体流通性能高(Kv值高),低阻力
    执行器电源模块10万次充放电,性能稳定,使用寿命长。
    安装简便

    应用

    中央空调系统末端风机盘管阀门流量控制
对比商品: /